??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Pobierz modele CAD
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Wybór modelu CAD
BALLUFF BMS RS-M-D12-1000-00
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Technika zamocowań
Lista materiałowa
BALLUFF BMS RS-M-D12-1000-00
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BAM002U
TC
Identyfikator produktu
BMS RS-M-D12-1000-00
PX
Widok produktu
47208_00
GR
Średnica
mm
POS
pozycja
mm
MOUNTING
Montaż
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
ICON
W
Masa
0.292 Kg
TRAFFIC
Numer celny
76161000
MANUALDE
Podręcznik PL
MANUALEN
Podręcznik PL
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, Material = Aluminum Anodized, Dimension = Ø 12 x 1000 mm, Mounting part = Clamps
CAE
EPlan
Previews
Code
Embedded user actions