??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
CAD모델 선택
BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Magnetic field sensors
Bill of material
BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BMF00C9
TC
Product identifier
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
PX
Product view
45777_00
ICON
WEBINC
Product family
T-slot;Cylinder with tie rod;Twin;T-slot;Cylinder with tie rod
W
Weight
0.024 Kg
TRAFFIC
Customs number
85365019
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BMF00C9
DESCRIPT
Description
Dimension = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Connection = M12x1-Male, 4-pin, A-coded, Cable = PUR, 0.3 m, Application = Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view., Mounting part = can be installed in T-slot from above, Housing material = PA 12, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 3000 Hz, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...85 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
미리보기
암호
내장 된 사용자 작업