??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BKS-S117-00
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
BALLUFF BKS-S117-00
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC00TL
TC
Artikelbezeichnung
BKS-S117-00
PX
Produktansicht
47792_00
CONSTYLE1
Bauform
M12x1
CONTYPE1
Steckerart
Stecker
POS
Steckerart position
°
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85366990
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss = M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte = 8, Anschlussquerschnitt = 0.14...0.5 mm², Befestigung Litzen = Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D = 6...8 mm, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 2.0 A, Schutzart = IP67, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Zulassung/Konformität = WEEE
CAE
EPlan
Voransichten
Embedded user actions