??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Baixar modelos em CAD
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Seleção de modelos em CAD
BALLUFF BIP AD2-B040-02-S4
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Sensores indutivos
Lista de peças
BALLUFF BIP AD2-B040-02-S4
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BIP0002
TC
Designação do artigo
BIP AD2-B040-02-S4
PX
Vista do produto
45696_03
ROT
Rotação
°
NPOS
Nut position
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Details
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Família de produtos
Lineares Positionieren
BFORM
Tipo de construção
block style
W
Peso
0.047 kg
TRAFFIC
Número de alfândega
90318020
DESCRIPT
Description
Dimension = 70 x 30 x 16 mm, Style Housing = block style, Connection = Connector, M12x1-Male, 3-pin, Housing material = PA, Measuring range = 0...40 mm, Analog output = Analog, voltage 0...10 V, Output characteristic = Adjustable, Repeat accuracy per BWN = ±100 µm, Non-linearity max. = ±500 µm, Operating voltage Ub = 15...30 VDC, Ambient temperature = -25...85 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cURus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Previews
Code
Embedded user actions