??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Induktive Koppler BIC
Stückliste
BALLUFF BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BIC000A
TC
Artikelbezeichnung
BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
PX
Produktansicht
44731_02
ICON
ROT
Rotation
W
Gewicht
0.219 Kg
TRAFFIC
Zollnummer
85176200
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Funktion = Signalübertragung, Signalform = unidirektional, Digitale Eingänge = 8x PNP, Übertragungsabstand = 0...5 mm, Komponente = Remote, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Buchse, 12-polig, Ausgangsspannung = 24 VDC, Ausgangsnennstrom = 500 mA, Gehäusematerial = Messing vernickelt, beschichtet, Abmessung = Ø 30 x 106 mm, Umgebungstemperatur = 0...55 °C, Schutzart = IP67
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens und andere CAE-Formate)
Voransichten
Embedded user actions