??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Выбор CAD модели
BALLUFF BFB M18M-001-P-S4
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Оптоэлектронные датчики
Спецификация
BALLUFF BFB M18M-001-P-S4
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BFB0009
TC
Название продукта
BFB M18M-001-P-S4
PX
Тех. чертеж
53655_00
ROT
вращение
MOUNTING
Монтаж
ICON
WEBINC
семейство продуктов
Прибор на волоконной основе
W
Вес
0.06700 kg
TRAFFIC
ТНВЭД
85365019
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 18M, Dimension = Ø 18 x 75 mm, Interface = 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Setting = Sensitivity (Sn), Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Light type = LED, red light, Connection = Connector-Male, 4-pin, Housing material = Brass, nickel-plated, Switching frequency = 1000 Hz, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
Код