??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
CADモデル選択
BALLUFF BCC M454-M454-5D-RM002-000
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Double-Ended Cordsets
部品表
BALLUFF BCC M454-M454-5D-RM002-000
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC06YP
TC
Artikelbezeichnung
BCC M454-M454-5D-RM002-000
PX
Product view
45808_01
ICON
TRAFFIC
Customs number
85366990
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC06YP
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded, Mounting part = M16x1.5, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67/IP67, Ambient temperature = -25...80 °C, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
プレビュー
Code
Embedded user actions