??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BCC M415-E834-AG-RP001-100
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M415-E834-AG-RP001-100
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC0FZ0
TC
Artikelbezeichnung
BCC M415-E834-AG-RP001-100
PX
Produktansicht
51752_00
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0FZ0
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert, Anschluss 2 = RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Befestigung = PG9, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Schutzart = IP67/IP20, Zulassung/Konformität = CE, WEEE, cULus
CAE
EPlan
Voransichten
Embedded user actions