??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Выбор CAD модели
BALLUFF BCC M353-0000-10-RM049-020
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M353-0000-10-RM049-020
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0E4Z
TC
Название продукта
BCC M353-0000-10-RM049-020
PX
Тех. чертеж
49866_00
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.25 mm², Lead length L = 2.00 m, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Предварительные просмотры
Код