??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Pobierz modele CAD
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Wybór modelu CAD
BALLUFF BES 36,0-BS-1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Technika zamocowań
Lista materiałowa
BALLUFF BES 36,0-BS-1
VERF
Dostępność
Już niedostępne
BC
Kod artykułu
BAM00JN
TC
Identyfikator produktu
BES 36,0-BS-1
PX
Widok produktu
42836_01
GR
Średnica
mm
POS
pozycja
mm
MOUNTING
Montaż
TECH
Szczegóły techniczne
ICON
W
Masa
0.025 Kg
TRAFFIC
Numer celny
39263000
MANUALDE
Podręcznik PL
MANUALEN
Podręcznik PL
DESCRIPT
Description
Version = Mounting clamp, Use = For M30 sensors, for sensors Ø30 mm, For mounting clamp with positive stop, Material = PA 6, Dimension = 61 x 18 x 44 mm, Mounting part = Screws, clamps
CAE
EPlan
Previews
Code
Embedded user actions